TRQ 250-1
Oporné čeľuste QUENTES
Identifikačné číslo 150003
TRQ 250-1, Oporné čeľuste QUENTES
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Oporné čeľuste QUENTES |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 57 |
Dĺžka L [mm] | 93 |
Rozstup otvorov a [mm] | 43 |
Rozstup otvorov b [mm] | 28 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 0.97 |