TRQJ 160-1
Oporné čeľuste QUENTES
Identifikačné číslo 150022
TRQJ 160-1, Oporné čeľuste QUENTES
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 12 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Oporné čeľuste QUENTES |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 12 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 55 |
Dĺžka L [mm] | 65 |
Rozstup otvorov a [mm] | 33 |
Rozstup otvorov b [mm] | 20 |
Skrutky | M10 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 0.6 |