TRQJ 200-2
Oporné čeľuste QUENTES
Identifikačné číslo 150006
TRQJ 200-2, Oporné čeľuste QUENTES
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 14 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Oporné čeľuste QUENTES |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 14 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 64 |
Dĺžka L [mm] | 82 |
Rozstup otvorov a [mm] | 15 |
Rozstup otvorov b [mm] | 25 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 1 |