TRQK 160
Oporné čeľuste QUENTES
Identifikačné číslo 150024
TRQK 160, Oporné čeľuste QUENTES
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 8 mm
- Šírka dráhy: 18 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Oporné čeľuste QUENTES |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 8 |
Šírka zarážky S [mm] | 18 |
Šírka B [mm] | 38 |
Výška H [mm] | 54 |
Dĺžka L [mm] | 56 |
Rozstup otvorov a [mm] | 12 |
Rozstup otvorov b [mm] | 32 |
Skrutky | M8 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 0.5 |