TRQK 200-1
Oporné čeľuste QUENTES
Identifikačné číslo 150009
TRQK 200-1, Oporné čeľuste QUENTES
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 10 mm
- Šírka dráhy: 20 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Oporné čeľuste QUENTES |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 10 |
Šírka zarážky S [mm] | 20 |
Šírka B [mm] | 38 |
Výška H [mm] | 54 |
Dĺžka L [mm] | 91 |
Rozstup otvorov a [mm] | 38 |
Rozstup otvorov b [mm] | 40 |
Skrutky | M8 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 0.74 |