QUENTES 20-3
Upínacie vložky QUENTES zo sklolaminátu
Identifikačné číslo 150200
QUENTES 20-3, Upínacie vložky QUENTES zo sklolaminátu
- Max. uťahovací moment: 8 Nm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Upínacie vložky QUENTES zo sklolaminátu |
---|---|
Šírka B [mm] | 100 |
Dĺžka L [mm] | 53 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 32 |
Max. uťahovací moment [Nm] | 8 |