SZA-ST 16-4
Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí
Identifikačné číslo 175112
SZA-ST 16-4, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 12 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 12 |
Šírka B [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 40 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 30 |
Rozstup otvorov b [mm] | 15 |
Skrutky | M8 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 1.1 |