SZA-ST 20-1
Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí
Identifikačné číslo 175101
SZA-ST 20-1, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 35 |
Výška H [mm] | 45 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 35 |
Rozstup otvorov b [mm] | 22 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 1.5 |