SZAJ-ST 20-2
Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí
Identifikačné číslo 175503
SZAJ-ST 20-2, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 14 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 14 |
Šírka B [mm] | 35 |
Výška H [mm] | 45 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 38 |
Rozstup otvorov b [mm] | 25 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 1.8 |