SZAJ-ST 30-1
Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí
Identifikačné číslo 175510
SZAJ-ST 30-1, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 18 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 18 |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 50 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 43 |
Rozstup otvorov b [mm] | 30 |
Skrutky | M14 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 3.21 |