SZKA-ST 161
Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí
Identifikačné číslo 182150
SZKA-ST 161, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 8 mm
- Šírka dráhy: 18 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 8 |
Šírka zarážky S [mm] | 18 |
Šírka B [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 44 |
Výška H1 [mm] | 40 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 30 |
Rozstup otvorov b [mm] | 32 |
Skrutky | M8 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 0.8 |