SZI 16-18
Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie
Identifikačné číslo 123190
SZI 16-18, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 35 |
Výška H [mm] | 50 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 20 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Rozstup otvorov b [mm] | 19 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 1.3 |