SZI 40-11
Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie
Identifikačné číslo 123195
SZI 40-11, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie
- Zúbkovanie: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 78 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 33 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
Rozstup otvorov b [mm] | 35 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 8.62 |