SZIJ 38-5
Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie
Identifikačné číslo 179136
SZIJ 38-5, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 22 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 22 |
Šírka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 85 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 33 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
Rozstup otvorov b [mm] | 43 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 8.6 |