SZA 31-10
Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vonkajší priemer Upínanie
Identifikačné číslo 138184
SZA 31-10, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vonkajší priemer Upínanie
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vonkajší priemer Upínanie |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 58 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 25 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
Rozstup otvorov b [mm] | 28 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 3.4 |