SZKA 321
Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vonkajší priemer Upínanie
Identifikačné číslo 139166
SZKA 321, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vonkajší priemer Upínanie
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 12 mm
- Šírka dráhy: 26 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vonkajší priemer Upínanie |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 12 |
Šírka zarážky S [mm] | 26 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 59 |
Výška H1 [mm] | 53 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 25 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
Rozstup otvorov b [mm] | 54 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 3.1 |
Pri použití so základnými čeľusťami SCHUNK EWB-MT 315