SZAU 200/4
Univerzálne drapákové čeľuste
Identifikačné číslo 1457355
SZAU 200/4, Univerzálne drapákové čeľuste
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 sada = 4 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Univerzálne drapákové čeľuste |
---|---|
Šírka drážky N [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 52 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 25 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Rozstup otvorov b [mm] | 35 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 2 |