SZAU 400/4
Univerzálne drapákové čeľuste
Identifikačné číslo 1457357
SZAU 400/4, Univerzálne drapákové čeľuste
- Zúbkovanie: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 sada = 4 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Univerzálne drapákové čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 75 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 33 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Rozstup otvorov b [mm] | 60 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 8.16 |