SZAU-M 1000
Univerzálne drapákové čeľuste
Identifikačné číslo 1506311
SZAU-M 1000, Univerzálne drapákové čeľuste
- Zúbkovanie: Modul 2
- Šírka drážky: 30 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Univerzálne drapákové čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Modul 2 |
Šírka drážky N [mm] | 30 |
Šírka B [mm] | 80 |
Výška H [mm] | 95 |
Dĺžka L [mm] | 160 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 37 |
Závit zarážky obrobku G | M10 |
Rozstup otvorov b [mm] | 82 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 17.3 |