SZKU 250
Univerzálne drapákové čeľuste
Identifikačné číslo 139302
SZKU 250, Univerzálne drapákové čeľuste
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 12 mm
- Šírka dráhy: 20 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Univerzálne drapákové čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 12 |
Šírka zarážky S [mm] | 20 |
Šírka B [mm] | 30 |
Výška H [mm] | 55 |
Výška H1 [mm] | 50 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 25 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Rozstup otvorov b [mm] | 40 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/súprava [kg] | 1.6 |