EWM 265
Mäkké monoblokové čeľuste
Identifikačné číslo 164131
EWM 265, Mäkké monoblokové čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Mäkké monoblokové čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 84 |
Výška H1 [mm] | 55.6 |
Dĺžka L [mm] | 110 |
Materiál | Oceľ C45, tvrdená a tepelne upravená |
m/súprava [kg] | 9.2 |