EWM 315
Mäkké monoblokové čeľuste
Identifikačné číslo 164132
EWM 315, Mäkké monoblokové čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Mäkké monoblokové čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 90 |
Výška H1 [mm] | 56 |
Dĺžka L [mm] | 120 |
Materiál | Oceľ C45, tvrdená a tepelne upravená |
m/súprava [kg] | 11.9 |