EWM 400
Mäkké monoblokové čeľuste
Identifikačné číslo 164133
EWM 400, Mäkké monoblokové čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Mäkké monoblokové čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 100 |
Výška H1 [mm] | 66 |
Dĺžka L [mm] | 142 |
Materiál | Oceľ C45, tvrdená a tepelne upravená |
m/súprava [kg] | 15.7 |