EWM 500
Mäkké monoblokové čeľuste
Identifikačné číslo 164134
EWM 500, Mäkké monoblokové čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Mäkké monoblokové čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 62 |
Výška H [mm] | 125 |
Výška H1 [mm] | 78 |
Dĺžka L [mm] | 160 |
Materiál | Oceľ C45, tvrdená a tepelne upravená |
m/súprava [kg] | 27.31 |