SMB-H 160
Mäkké monoblokové čeľuste
Identifikačné číslo 163200
SMB-H 160, Mäkké monoblokové čeľuste
- Zúbkovanie: Šikmé zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Mäkké monoblokové čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 20 |
Výška H [mm] | 60 |
Výška H1 [mm] | 39 |
Dĺžka L [mm] | 79 |
Materiál | Oceľ C45, tvrdená a tepelne upravená |
m/súprava [kg] | 2 |