FR-AL 160
Rovné mäkké horné čeľuste z hliníka
Identifikačné číslo 120601
FR-AL 160, Rovné mäkké horné čeľuste z hliníka
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 12 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z hliníka |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 12 |
Šírka B [mm] | 30 |
Výška H [mm] | 55 |
Dĺžka L [mm] | 70 |
Rozstup otvorov a [mm] | 46 |
Rozstup otvorov b [mm] | 15 |
Skrutky | M8 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 0.9 |