KM-WBAL 121
Rovné mäkké horné čeľuste z hliníka
Identifikačné číslo 132525
KM-WBAL 121, Rovné mäkké horné čeľuste z hliníka
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z hliníka |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 80 |
Dĺžka L [mm] | 130 |
Rozstup otvorov a [mm] | 60 |
Rozstup otvorov b [mm] | 30 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 3.8 |