2 SWK 400
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 126105
2 SWK 400, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 2 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 80 |
Výška H [mm] | 80 |
Dĺžka L [mm] | 150 |
Rozstup otvorov a [mm] | 87 |
Rozstup otvorov b [mm] | 35 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 12.7 |