2 SWKK 125
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 126100
2 SWKK 125, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 16 mm
- Šírka dráhy: 14 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 2 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 16 |
Šírka zarážky S [mm] | 14 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 48 |
Výška H1 [mm] | 45.5 |
Výška H2 [mm] | 45 |
Dĺžka L [mm] | 60 |
Rozstup otvorov a [mm] | 31 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 1.5 |