2 SWKK 160
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 126101
2 SWKK 160, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 18 mm
- Šírka dráhy: 18 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 2 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 18 |
Šírka zarážky S [mm] | 18 |
Šírka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 60 |
Výška H1 [mm] | 56 |
Výška H2 [mm] | 54 |
Dĺžka L [mm] | 76 |
Rozstup otvorov a [mm] | 41 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 3.5 |