KM-WB 151
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 132112
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
KM-WB 151, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 22 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 22 |
Šírka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 80 |
Dĺžka L [mm] | 156 |
Rozstup otvorov a [mm] | 60 |
Rozstup otvorov b [mm] | 60 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 14.5 |