KM-WB 155
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 132156
KM-WB 155, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 22 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 22 |
Šírka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 120 |
Dĺžka L [mm] | 165 |
Rozstup otvorov a [mm] | 85 |
Rozstup otvorov b [mm] | 43 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 23.32 |