KM-WB 85
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 132127
KM-WB 85, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 14 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 14 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 80 |
Dĺžka L [mm] | 95 |
Rozstup otvorov a [mm] | 46 |
Rozstup otvorov b [mm] | 25 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 6.1 |