SFA 1000
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 153108
SFA 1000, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 24 mm
- Šírka dráhy: 40 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 24 |
Šírka zarážky S [mm] | 40 |
Šírka B [mm] | 76 |
Výška H [mm] | 150 |
Výška H2 [mm] | 142 |
Dĺžka L [mm] | 350 |
Rozstup otvorov a [mm] | 49 |
Rozstup otvorov b [mm] | 82 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 81.79 |