SFA 200-C5
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 154132
SFA 200-C5, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 10 mm
- Šírka dráhy: 20 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skrutky | M8 |
---|---|
m/súprava | 6.1 |
Šírka B | 40.0 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
Výška H | 80.0 |
Šírka drážky N | 10.0 |
Šírka zarážky S | 20.0 |
Rozstup otvorov b | 40.0 |
Výška H2 | 76.0 |
Rozstup otvorov a | 13.0 |
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Dĺžka L | 95.0 |
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z ocele |