SFA 250-C8
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 154134
SFA 250-C8, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 12 mm
- Šírka dráhy: 20 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 12 |
Šírka zarážky S [mm] | 20 |
Šírka B [mm] | 80 |
Výška H [mm] | 100 |
Výška H2 [mm] | 95 |
Dĺžka L [mm] | 125 |
Rozstup otvorov a [mm] | 16 |
Rozstup otvorov b [mm] | 40 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 20.62 |