SFA 400-C6
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 154125
SFA 400-C6, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 18 mm
- Šírka dráhy: 30 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 18 |
Šírka zarážky S [mm] | 30 |
Šírka B [mm] | 58 |
Výška H [mm] | 180 |
Výška H2 [mm] | 173 |
Dĺžka L [mm] | 160 |
Rozstup otvorov a [mm] | 20 |
Rozstup otvorov b [mm] | 60 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 33.62 |
Pri použití so základnými čeľusťami SCHUNK EWB-MT 400
V kombinácii so základnými čeľusťami SFG 630-400
V kombinácii so základnými čeľusťami SFG 630-400