SP-WB 630
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 124107
SP-WB 630, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 30 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 30 |
Šírka B [mm] | 75 |
Výška H [mm] | 90 |
Dĺžka L [mm] | 240 |
Rozstup otvorov a [mm] | 133 |
Rozstup otvorov b [mm] | 65 |
Skrutky | M24 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 32.35 |