SRK-AL 90
Šikmé mäkké horné čeľuste z hliníka
Identifikačné číslo 136140
SRK-AL 90, Šikmé mäkké horné čeľuste z hliníka
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka dráhy: 5 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Šikmé mäkké horné čeľuste z hliníka |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka zarážky S [mm] | 5 |
Šírka zarážky S1 [mm] | 12 |
Šírka B [mm] | 25 |
Výška H [mm] | 27 |
Výška H1 [mm] | 22.2 |
Výška H2 [mm] | 21.5 |
Dĺžka L [mm] | 44 |
Rozstup otvorov a [mm] | 25 |
Skrutky | M6 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 0.2 |