SRKL-AL 112
Šikmé mäkké horné čeľuste z hliníka
Identifikačné číslo 1496963
SRKL-AL 112, Šikmé mäkké horné čeľuste z hliníka
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 8 mm
- Šírka dráhy: 10 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Šikmé mäkké horné čeľuste z hliníka |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 8 |
Šírka zarážky S [mm] | 10 |
Šírka B [mm] | 25 |
Výška H [mm] | 30 |
Výška H1 [mm] | 27.5 |
Výška H2 [mm] | 26 |
Dĺžka L [mm] | 61.5 |
Rozstup otvorov a [mm] | 28 |
Rozstup otvorov b [mm] | 18 |
Skrutky | M8 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 0.27 |