KM-WB 55
Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 132136
Tento produkt je v procese ukončenia výroby a bude k dispozícii už len obmedzenú dobu.
KM-WB 55, Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 10 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 10 |
Šírka B [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 47 |
Dĺžka L [mm] | 55 |
Rozstup otvorov a [mm] | 27 |
Rozstup otvorov b [mm] | 18 |
Skrutky | M8 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 1 |