SRK 315
Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 136109
SRK 315, Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 16 mm
- Šírka dráhy: 20 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 16 |
Šírka zarážky S [mm] | 20 |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 80 |
Výška H1 [mm] | 75.5 |
Výška H2 [mm] | 75 |
Dĺžka L [mm] | 149 |
Rozstup otvorov a [mm] | 67 |
Rozstup otvorov b [mm] | 50 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 10.9 |