SRKL 160
Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 1496965
SRKL 160, Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 10 mm
- Šírka dráhy: 16 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Šírka drážky N [mm] | 10 |
Šírka zarážky S [mm] | 16 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 60 |
Výška H1 [mm] | 55.5 |
Výška H2 [mm] | 54 |
Dĺžka L [mm] | 88 |
Rozstup otvorov a [mm] | 35.5 |
Rozstup otvorov b [mm] | 25 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 3.5 |