SWB-FR 133
Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 120410
SWB-FR 133, Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 10 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 10 |
Šírka B [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 32 |
Dĺžka L [mm] | 62 |
Rozstup otvorov a [mm] | 29 |
Rozstup otvorov b [mm] | 12 |
Rozstup otvorov c [mm] | 12 |
Skrutky | M6 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 1.2 |