SWBL 250-21
Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 120155
SWBL 250-21, Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 50 |
Dĺžka L [mm] | 120 |
Rozstup otvorov a [mm] | 72 |
Rozstup otvorov b [mm] | 28 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 5.36 |