SWBL-M 400/4
Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 1457325
SWBL-M 400/4, Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: Modul 2
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 sada = 4 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | Modul 2 |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 90 |
Dĺžka L [mm] | 195 |
Rozstup otvorov a [mm] | 110 |
Rozstup otvorov b [mm] | 35 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/súprava [kg] | 9 |