JBM 121
Polotovary čeľustí
Identifikačné číslo 114421
JBM 121, Polotovary čeľustí
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Polotovary čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 80 |
Dĺžka L [mm] | 130 |
Min. vzdialenosť a (od hrotu čeľuste po prvý otvor) [mm] | 15 |
Min. vzdialenosť b (od prvého po druhý otvor) [mm] | 30 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/kus [kg] | 4.1 |
Pri objednávke vŕtanej verzie uveďte vzdialenosti stredového otvoru a a b