SBM 32
Polotovary čeľustí
Identifikačné číslo 112101
SBM 32, Polotovary čeľustí
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Polotovary čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 40 |
Dĺžka L [mm] | 90 |
Min. vzdialenosť a (od hrotu čeľuste po prvý otvor) [mm] | 12 |
Min. vzdialenosť b (od prvého po druhý otvor) [mm] | 22 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/kus [kg] | 1.1 |
Pri objednávke vŕtanej verzie uveďte vzdialenosti stredového otvoru a a b