SBM 4215
Polotovary čeľustí
Identifikačné číslo 112117
SBM 4215, Polotovary čeľustí
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Polotovary čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 150 |
Dĺžka L [mm] | 120 |
Min. vzdialenosť a (od hrotu čeľuste po prvý otvor) [mm] | 15 |
Min. vzdialenosť b (od prvého po druhý otvor) [mm] | 28 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/kus [kg] | 7 |
Pri objednávke vŕtanej verzie uveďte vzdialenosti stredového otvoru a a b