SBM 58
Polotovary čeľustí
Identifikačné číslo 112135
SBM 58, Polotovary čeľustí
- Zúbkovanie: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Polotovary čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 100 |
Výška H [mm] | 100 |
Dĺžka L [mm] | 155 |
Min. vzdialenosť a (od hrotu čeľuste po prvý otvor) [mm] | 20 |
Min. vzdialenosť b (od prvého po druhý otvor) [mm] | 35 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/kus [kg] | 11.6 |
Pri objednávke vŕtanej verzie uveďte vzdialenosti stredového otvoru a a b